-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
회전 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
회전 캐스터, 플레이트. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
-
100 mm
-
82 kg
-
137 mm
회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100L51-11x29.1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 가구 피팅용 블라인드 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
125 mm
-
82 kg
-
170 mm
회전 125 mm
Levina light, 5220PJP125S70 -10X25
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-3/8-16x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
회전 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
회전 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
회전 캐스터, Housing made of glass-filled Polyamide, 육각형 넥이 있는 나사선 볼트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
76 mm
-
80 kg
-
104 mm
회전 76 mm
Agila, 2670PJP3x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
89 mm
-
95 kg
-
117 mm
회전 89 mm
Agila, 2670PJP3.5x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 논마킹, 정밀 볼 베어링
-
89 mm
-
113 kg
-
117 mm
회전 89 mm
Agila, 2670PAP3.5x1.25P52-95x70
회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링