회전, 토탈 락 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
토탈 락 캐스터, 헤비 프레스 강으로 만든 하우징, 청색 아연 도금, 정밀 볼 베어링 스위블 헤드, 씰링, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 200 mm |
휠 폭 | 50 mm |
플레이트 크기 | 137 x 105 mm |
기술 데이터
휠 직경
200 mm
휠 폭
50 mm
플레이트 크기
137 x 105 mm
플레이트 홀 센터
105 x 80/75 mm
플레이트 홀
11 mm
오프셋
55 mm
회전간섭
310 mm
총 높이
250 mm
동하중
600 kg
온도
- 10 / + 60 °C
표준
EN_12532
무게
4 kg
돔-Ø
94 mm
회전 반경
155 mm
트레드 경도
A 92 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전, 토탈 락