중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈) 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

EAN:
4031582338904

중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈), 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링 TÜV Süd certified product.

기술 데이터

구름성
이동 소음
마찰
부식 방지
휠 직경 150 mm
휠 폭 15 mm
볼트-Ø 32 mm
Further technical data

기술 데이터

휠 직경

150 mm

휠 폭

15 mm

볼트-Ø

32 mm

볼트 길이

50 mm

오프셋

48 mm

회전간섭

254 mm

총 높이

155 mm

동하중

150 kg

온도

- 10 / + 40 °C

표준

EN_12531

무게

1 kg

돔-Ø

46 mm

회전 반경

127 mm

트레드 경도

D 42 Shore

스테인리스

No

전기 전도성

No

하우징

중앙잠금장치(디렉션,회전,토탈)

버전

캐스터

5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6

중앙잠금장치(회전,토탈), 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 프로파일 바용 캠 구멍 있는 스템, 짧은 버전. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링 TÜV Süd...

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration