회전, 토탈 락 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

EAN:
4031582368673

토탈 락 있는 회전 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징, 스위블 헤드의 정밀 볼 베어링, 볼트 홀. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링

기술 데이터

구름성
이동 소음
마찰
부식 방지
휠 직경 100 mm
휠 폭 20 mm
센터 홀 11 mm
Further technical data

기술 데이터

휠 직경

100 mm

휠 폭

20 mm

센터 홀

11 mm

오프셋

32 mm

회전간섭

216 mm

총 높이

118 mm

동하중

120 kg

온도

- 10 / + 40 °C

표준

EN_12530

무게

0.706 kg

돔-Ø

52 mm

회전 반경

108 mm

트레드 경도

A 92 Shore

스테인리스

No

전기 전도성

No

하우징

회전, 토탈 락

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration