회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 논마킹, 롤러 베어링
기술 데이터
구름성 | |
이동 소음 | |
마찰 | |
부식 방지 |
휠 직경 | 100 mm |
휠 폭 | 34 mm |
플레이트 크기 | 105 x 80 mm |
기술 데이터
휠 직경
100 mm
휠 폭
34 mm
플레이트 크기
105 x 80 mm
플레이트 홀 센터
80/77 x 60 mm
플레이트 홀
9 mm
오프셋
40 mm
회전간섭
180 mm
총 높이
128 mm
동하중
160 kg
온도
- 20 / + 80 °C
표준
EN_12532
무게
0.81 kg
돔-Ø
75 mm
회전 반경
90 mm
트레드 경도
A 63 Shore
스테인리스
No
전기 전도성
No
하우징
회전
액세서리
버전
캐스터
3477UFR100P62 blue
토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 논마킹, 롤...
캐스터
3478UFR100P62 blue
고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 논마킹, 롤러 베어링