Alpha
70 - 500 kg

산업용

E-Drive
25 daN

전동시스템

Delta
300 - 600 kg

산업용 쉬운 조작

Delta twin
600 - 750 kg

산업용 뛰어난 조작

Zeta
300 - 800 kg

산업용 중하중

Kappa
300 - 3.000 kg

산업용 고하중

Omikron
900 - 20.000 kg

산업용 초고하중

Radiata
1.200 - 1.500 kg

트윈휠3개 뛰어난 조작

Kappa flex
360 - 750 kg

산업용 스프링장착

Scout
150 - 350 kg

산업용 자동정렬

Integral
100 - 150 kg

중앙잠금장치

Integral twin
125 - 250 kg

중앙잠금장치

Linea
40 - 150 kg

다양한산업 다기능 맞춤형

Aviana
100 kg

초경량 기내카트용

Agila
40 - 100 kg

다용도 다기능

Stora
60 - 160 kg

쇼핑트롤리

Mono
30 - 70 kg

청소카트 위생카트

Galea
60 - 100 kg

식음료카트 메디칼카트

Levina
60 - 100 kg

다양한산업 다기능

Anika
40 - 50 kg

가구용 맞춤형 바이오소스

Lumina
30 - 100 kg

가구용 커버디자인

Stylea
40 - 100 kg

가구용

Smiles
40 kg

캐릭터 디자인

Compacta
10 - 55 kg

소형기기용

Glide

글라이더

로그인


등록 된 고객


암호 찾기


신규 고객

Registration