탁월한 성능

에스컬레이터

더 많은 것을 읽으십시오

탁월한 성능

에스컬레이터 제조업체는 당사의 광범위한 고품질 휠 포트폴리오에서 원하는 제품을 찾을 수 있습니다. 까다로운 사용 조건에서도 기능이 저하되지 않도록 개발되었고, 폴리우레탄 코팅 덕분에 뛰어난 성능을 보장하는 솔루션입니다. 이 제품들은 회복력이 우수하고 매우 안정적이며, 내마모성이 뛰어나서 고장없이 오랫동안 주행할 수 있어 에스컬레이터에 적합합니다. 기차역과 공항, 고층 백화점, 쇼핑몰 및 슈퍼마켓 또는 근거리 및 장거리 여객 교통 수단에서 사용하기에 완벽합니다.

타협없는 품질

당사의 Ultratech 제품군은 에스컬레이터 제조업체를 위해 특별히 개발되었으며, 무엇보다도 완벽한 조화를 이루는 재료의 조합으로 고객의 호응을 받고 있습니다. 자체 생산하는 고성능 폴리우레탄으로 제작된 휠은, 하중 지지력이 높아 탁월한 롤링 성능을 발휘합니다. 이 휠들은 휠 바디가 안정적이고, 트레드의 내마모성 우수하여 유지보수할 필요가 거의 없습니다. 이 밖에 고속에서 사용하기 적합하며, 내가수분해성이 우수한 재질로 인해 젖은 습기가 많은 환경에서도 안전하게 작동합니다.

자체 생산하는 폴리우레탄 캐스터

당사는 자체 생산한 폴리우레탄 휠을 사용합니다. 다년 간의 경험을 통해 표준 품질을 훨씬 뛰어넘는, 특정한 요구사항에 적합하도록 개별적인 솔루션을 제작할 수 있습니다.

당사의 제품

Omikron

Novatech

Ultratech

관련 사례 및 역량

동적 하중: 다양한 힘의 복잡한 상호 작용

중량 작업을 위한 소재 과학

상호 작용: 하중과 트레드

고객 레퍼런스

더욱 안전한 산업용 작업 플랫폼

63,000 kg무게를 견디는 캐스터

월트 디즈니와 함께하는 디자인 캐스터

접촉

개별 솔루션에 관심이 있습니까?

우리에게 이야기하십시오 - 우리는 당신에게 조언 해 드리겠습니다.

* 필수 필드

개별 요구 사항에 맞는 솔루션. 개인적으로 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.

텐테 유한회사

신수로767 에이동 1711호

용인시

경기도

대한민국

Phone: +82 31 8067 6960

Fax: +82 31 8067 6961

Email: info.kr@tente.com