様々な異なる負荷をある場所から別の場所に運ばなければならない場所では、輸送用トロリーが使用されます。 キッチンやレストランは良い例です 成分、器具、付属品は常に異なる場所で使用され、時には最も狭い場所で前後に押し出さなければなりません。適切なキャスターを使用すると、輸送用トロリーは作業をかなり容易にし、より効率的に処理します。
良いキャスターには高い耐荷重能力の安定性を維持しながら輸送用トロリーがスムーズに動くようにします。load bearing capacity これを達成するには、通常、固定キャスターと旋回キャスターの組み合わせが使用されます。 固定キャスターは輸送トロリーの方向安定性をもたらし、旋回キャスターはあらゆる方向への操縦を容易にします。 A wheel lock ロックキャスターは簡単にロックできます。 これは、運搬用トロリーを何の問題もなく迅速に固定することができることを意味する。
キャスターを選択するときは、. >食料品を扱うときに輸送用トロリーを使用する場合、衛生面は特に重要です。material. キャスターは衛生規定に準拠するように清掃しやすいものでなければなりません。 この場合、たとえば硬質鋼キャスターが適していません。
高品質のTENTE Levinaキャスター
TENTE Levinaシリーズのキャスターは、特に輸送用トロリーに適しています。 キャスターはわずかなダンピング効果を持っていますが、不均一な床でもトロリーのスムーズな走行には影響しません。 安定したキャスターは、重い荷重下でも容易に操作でき、忙しい環境では大きな利点となります。 TENTE Levinaキャスターも簡単に洗浄でき、耐腐食性があり、厳しい衛生条件に最適です。 p>
特別な要件については、個別の特別なソリューションを開発する際にお手伝いします。 お問い合わせ - お問い合わせをお待ちしております! p>
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com