RoHS指令2011-65-EUは2011年に欧州連合(EU)によって採択され、2013年に発効しました。それらは、電気および電子機器における有害物質の使用を規制しています。
RoHS 電気および電子機器における有害物質の使用を規制しています。 Rof HSRoHSガイドラインは、電気工学からの有害物質の禁止を目的としています。一方で、これらの物質は毒性作用を有することがあり、他方では環境によって分解され得ないか、または容易に分解されません。
このガイドラインは、鉛、水銀、クロム(VI)、カドミウム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ジフェニルエーテル(PBDE)の化学物質に適用されます。2015年には、ビス(2-エチルヘキシル)フタレート(DEHP)、ベンジルブチルフタレート(BBP)、ジブチルフタレート(DBP)、ジイソブチルフタレート(DIBP) 大部分の物質については、最大許容濃度は0.1%であり、カドミウムは0.01%の制限を受けています。
ドイツでは、この指令は電気電子機器物質条例. ドイツの電気電子機器法に含まれていた以前の指令2002-95-ECより以前に要求されていたよりも有害物質がないことを保証する義務がトレーディングパートナに追加されました
製品がRoHSに準じていることを証明する2つの方法があり、これらはRoHSの <3777/>standards DIN<3778/> EN 62321 と DIN EN 50581に基づきます。DIN standards DIN EN 62321 and DIN EN 50581. DIN EN 62321は、関連する物質が存在する濃度を決定するために化学分析を実施することを要求しています。 DIN EN 50581は技術文書を参照しています。こでは、たとえばサプライヤの宣言を作成するだけで十分です。 しかし、場合によっては、すべての材料とコンポーネントについて分析的なテスト結果を提供することも必要です。
環境を保護するために、TENTEはすべての人のためのRoHSガイドライン General information about castors, wheels 対応する物質を使用していません。.
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com