ホイールとキャスターメーカーとして、私たちは90年以上にわたり多数の製品を開発しており、お客様のアプリケーションが常にスムーズに動作するようにしています。 我々は、使いやすさと効率を高め、メンテナンスコストを削減するために、革新的で新しいホイールソリューションに常に取り組んでいます。 これには、お客様のために5つの目標を追求します。
「資源の保護と持続可能性は現在、商業上重要な局面となっており、REACHやRoHSなどの欧州指令に準拠した、環境にやさしい材料でこれを遂行しています。 div>
4。ホイールの耐久性 strong> p>
ホイールが耐久性があれば、メンテナンスコストが削減されます。 TENTEホイールは、必要に応じて耐熱性、耐腐食性、洗濯可能です。特別な  strong> 5。車輪の持続可能性 strong> p>
資源の保全と持続可能性は現在、商業において重要な側面になっています。私たちはこれに尽力し、REACHやRoHSなどの欧州指令に適合した環境にやさしい材料で作業します。 p>
モビリティソリューションについてご質問がありますか? strong> p>
当社の製品に関するご質問や車輪のカスタマイズされた解決策が必要な場合は、お問い合わせください。お手伝いをいたします。購入後も、必要に応じて技術的な問題やフィッティングに関する質問などを提供します。 p>
  p>