TENTEは、例えば、ポリアミドまたはポリプロピレン製の高品質プラスチックホイールを供給します。 耐熱プラスチックホイールも当社の広範囲に含まれています。
プラスチックホイールは、通常、転がり抵抗が低く、腐食および多くの攻撃的な媒体に耐性があります。
しかしながら、材料の硬度のために、床に損傷を与え、他の材料で作られた車輪よりも騒がしいことがあります。
一般に、より大きな車輪、軽い荷物、柔らかい床(カーペットなど)は、動く車輪の騒音を低減します。したがって、プラスチック製の車輪は柔らかい床に、軽い負荷に対しては高い走行性で使用できます。 wheels and castors 特定のTENTEプラスチック車輪とキャスターは洗浄が可能であり、病院などで厳しい衛生規則が適用される地域で使用することができます。
プラスチック製の車輪の専門家
ホイールを選択する際に考慮する要素は、 sulu:link href="5e9e7763-5761-4c81-8aea-b6c9c9c9ab1fe6" provider="page" target="_self" title="Load capacity">load capacity, 耐荷重 、ホイールの直径、ベアリングの種類、床の特性、およびあらゆる環境への影響が含まれます。
高温の場合、たとえば、特殊な耐熱プラスチックホイールが必要になります。
さまざまなホイールの特性は、それぞれの製品ページで確認できます。
データは、平らな床および所定の範囲内の温度を含む標準的な試験条件を指す。
テスト条件から逸脱した環境では、負荷容量などの正確な特性が変化します。
プラスチック製の車輪に関するご質問はありますか?
お問い合わせください。
キャスターと車輪に関する詳細なアドバイスを提供し、お客様の輸送機器に最適なソリューションを見つけるのに役立ちます。