生産ホール、スーパーマーケット倉庫、または港では、電動パレットトラックやハンドパレットトラックがさまざまな分野で使用されています。例えば、平らな地面上のパレット上で商品を輸送するために使用することができます。
TENTE’s innovative パレットトラックがスムーズに走行し、操縦が容易であることを保証するためには、すべての要件を満たし、長期間の荷重に耐えるホイールが必要です。 dynamic load capacity 動的負荷容量は、1車輪につき1,000kgまでです。全体の高さが低いキャスターでも負荷容量が維持されることが重要です。 車輪は床にやさしく、摩耗や腐食に強い。 .
TENTEの専門的な倉庫管理と物流のおかげで、パレットトラック用のキャスターとホイールは常に迅速に配達できます。どのキャスターやホイールがパレットトラックに最も適しているか、ご質問はありますか? お問い合わせ – きめ細やかななアドバイスご提供いたします。
テンテのパレットトラック用キャスターと車輪>/strong>
パレットトラックがスムーズに走行し、操縦が容易であることを保証するためには、すべての要件を満たし、長期間の荷重に耐えるホイールが必要です。動的負荷容量は、1車輪につき1,000kgまでです。全体の高さが低いキャスターでも負荷容量が維持されることが重要です。 車輪は床にやさしく、摩耗や腐食に強い。
TENTEの専門的な倉庫管理と物流のおかげで、パレットトラック用のキャスターとホイールは常に迅速に配達できます。どのキャスターやホイールがパレットトラックに最も適しているか、ご質問はありますか? お問い合わせ – きめ細やかななアドバイスご提供いたします。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com