業界の最も多様な分野では、キャスターはしばしば厳しい要件を満たす必要があります。極端に高い温度で使用されても、化学物質の影響に常にさらされていても、非常に重い荷物を運ばなければいけなくても、産業用キャスターはこのような状況でも常に安定してスムーズに走らなければなりません。
空港、生産施設、または軍用 - 産業用キャスターは、さまざまな分野で使用されています。 The transport equipment-, devices- or also heavy-duty castors are used, パレットトラック、廃棄物処理コンテナ、移動式クレーンおよび階段、ならびに作業プラットフォームおよび他の多くの用途に使用することができる。
特定の用途に適したキャスターについてご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。:私たちが理想的な解決策を見つけます。
キャスターの適用分野
空港、生産施設、または軍用 - 産業用キャスターは、さまざまな分野で使用されています。当社の産業用キャスター、機器用キャスター、および大型キャスターは、リフトトラック、廃棄物処理コンテナ、モービルクレーンおよび階段、ならびに作業台などの多くの用途に使用されています。
特定の用途に適したキャスターについてご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。: 私たちが理想的な解決策を見つけます。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com