テンテキャスターのキャスターは【グッドデザイン】を証明します: Deutscher Designer Clubが毎年開催している「Good Design」コンペティション(www.ddc.de)の審査員は、優秀な人と特別な人を探します。プロダクトだけでなく、印刷、デジタル、未来、企業などの8つのカテゴリーでは、専門家の学際的な審査員が「グッドデザイン」の製品を選び、金メダル、銀メダル、銅メダルを授与します。
テンテキャスターの様々なキャスターは、「good design」に感謝しています。: 銀メダルの勝者であるLINEAシリーズの病院のベッドキャスターは、最高品質の独創的なデザインを兼ね備えています。このツイン・プラスチック・キャスター・レンジは汎用性が高く、清掃が容易で、要求に応じて特に低い構造高さでも使用できます。
最新技術と完璧なデザインが融合したLEVINAシリーズのプラスチックキャスターは、競技会で銅メダルを獲得しました。丈夫なハウジングと高品質のプラスチックを使用することで、長寿命を保証します。LEVANAシリーズは、短く操作しやすいブレーキペダルのおかげで、その優れた走行特性と静止時のファーストクラスの安定性を兼ね備えています。 滑らかな表面は洗浄が容易で、食品産業での使用に理想的です。
賞を受賞した「グッドデザイン」: テンテキャスターのフライヤー
Avianaシリーズのの双輪キャスターも「Good Design賞」で装飾されました。 機内のトロリーで使用され、雲の上で最大限のくつろぎと快適さを提供します。スムーズな走行特性により、客室乗務員は狭い通路に沿って安全にトロリーを操縦できます。2940シリーズのベッドキャスターは医療分野での使用に特に適しています。これらのシンプルな双輪キャスターは、耐久性と安定性だけでなく、衝撃荷重にも耐え、移動も簡単です。これはDeutscher Designer Clubの審査員に感銘を与えました。