顧客との協力については、質の向上が当社全体の焦点です。したがって、モビリティソリューションの開発だけでなく、商業的、物流的プロセスの設計および実施にも適用される前提となります。
私たちのために、自動化されたプロセスは、情報、データ、文書の安全で信頼性の高い高速転送を保証する方法を表しており、貴重な付加価値を生み出しています。データ交換(電子データ交換 - EDI)のための一般的な電子フォーマットと標準を提供することに加えて、お客様の特定の個々の要件に合わせて電子接続を変更することもできます。利点は明らかです。処理の高速化とデータ管理作業の軽減により、労力と処理コストの削減。この効率はリソース、時間およびコストに有益な効果をもたらします。
電子データ交換はプロセスの信頼性を向上させるだけでなく、需要志向の供給を実現し、ストレージとロジスティクスのコストを削減することも可能にします。環境にもこの方法が役立ちます。結局のところ、EDIは紙の文書を大幅に少なくしています。お問い合わせ ください。- 一緒に、自動化された効率的な調達ロジスティクスに最適な条件を作成することができます。