電気および半導体産業ならびに自動車分野および他の多くの産業におけるクリーンルームでは、空気中の許容される粒子濃度に関して厳しい規制が適用されています。このような敏感な地域でキャスターを使用する場合は、モビリティソリューションの個々のコンポーネントがすべてシリコンフリーであることを証明する証明書が必要です。
当社は、常に安全を提供することができます。何故なら、当社の製品にはいずれもシリコンが含まれておらず、加工プラスチックの粒子、表面、シール、およびボールベアリングのすべてシリコンが含まれていないためです。最小の粒子でさえ望ましくない影響を与える可能性があることが分かっております。特にクリーンルームでの使用向けに、導電性、防錆性、密封ベアリングを備えた最適なソリューションを提供します。これらのアプリケーションには、主に滑らかな表面のプラスチック製キャスターが求められます。
ESDキャスターとホイールも提供しています。ESDは静電気放電の略です。 ESDソリューションは、急速な静電気放電による損傷や悪影響を防止します。
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com