事例研究

重要な要素を持つキャスター:持続性

続きを読む

1つのショッピングトロリーは、サービス寿命の10年間で数千キロメートルを走行することになります。

1つのショッピングトロリーは、サービス寿命の10年間で数千キロメートルを走行することになります。したがって、そのキャスターは著しい摩耗および裂傷を受ける。.必要な維持管理を行う場合、貴重な資源を節約し、環境負荷を軽減することが目的ですこのため、ShopBoxには、実際に更新が必要な部品のみを交換できるキャスターが用意されています。その結果、持続可能性が向上し、コストが削減されます。

 

原点

ドイツ、ハイルブロンのShopBox group GmbHは、ショッピングカートの清掃、消毒、修理を専門としています。同社は欧州の10カ国のスーパーマーケットにサービスを提供しています。ShopBoxの従業員は汚れたグリッド、詰まったチャイルドシート、間違った方向に動いたり、ブロックしたりするショッピングカートキャスターをメンテナンスして修理します。ShopBoxは清掃、修理、必要に応じてこれらのコンポーネントを交換して、買い物に問題がないようにします。

 

環境への影響と高コスト

ドイツ市場だけでも、2千万台以上のショッピングカートが使用されています。これらはすべて定期的なメンテナンスが必要です。 したがって、キャスターを設計する際には、環境要因とリソースの使用方法に焦点を当てることが重要です。

 

通常、ショッピングトロリーのホイールとフォークは一緒にリベット留めされています。 ユニットの一部に欠陥がある場合、無傷のコンポーネントを使用し続けることは不可能です。つまり、キャスター全体を不必要に交換する必要があります。 キャスター全体の交換が本当に必要なケースは、メンテナンス全体の約30%であり、残り70%は走行性を回復するのに車輪の交換のみで十分です。これは、ホイールフォークのライフサイクルが長くなるためです。ホイールを交換する必要があり、フォークがホイールにリベット留めされている場合は、フォークを不良ホイールと共に廃棄する以外の方法はありません。

 

その結果、不必要な無駄やリソースの浪費、コストの増加につながります。しかし、TENTE製のキャスターを使用することもできます。

 

当社の賢いモビリティソリューション

ShopBoxは、メンテナンス作業のために当社のショッピングトロリーキャスターを使用しています。特殊な機能は、フォークとホイールが一緒にリベットされていないが、ボルトで接続されています。 これにより、会社はコンポーネントを個別に注文し交換することができます。ホイールのみが損傷している場合でも、フォークは引き続き使用できます。

ボルト止めされた車輪は、例えばショッピングカートへのキャスターを痛めるときのような場合は有効になります。フォークはホイールにリベット留めされていないので、固定のためのアクセスが容易になります。キャスターが傷ついている可能性があり、より簡単かつ迅速に取り外すことができます。同じことがクリーニングにも言えます。ホイールとフォークは、汚れた部分に手が届きやすいため、分離すると簡単に清掃することができます。

メンテナンスが完了し、キャスターが再組み立てされると、当社のソリューションの利点が明確になります。ボルト締めされた接続は、リベット止めよりも柔軟性が高く、環境に優しいものです。

TENTEでは、コストの3分の2を節約し、環境を保護します。

Hans-Peter Vetvicka, ShopBoxのゼネラルマネージャー

リソースの節約とコストの削減

当社のソリューションは、持続可能性、メンテナンス性、コスト効率の点でShopBoxとその顧客によって評価されています。資源が節約され、環境への負担が大幅に軽減されるだけでなく、コストの3分の2が節約されます。

 

年間40,000のキャスターを交換する事から、これはShopBoxの大きなメリットがあります。また、ホイールとフォークを個別に取り外すことができ、メンテナンスがより迅速で簡単に効率的になるため、このソリューションはメンテナンスプロセスも改善します。

関連ケースとコンピテンシー

私たちの大切なパートナーの手助けをするキャスター:環境

生活の質を向上させるノイズリダクション

トレッドの形状と駆動特性

コンタクト

TENTEのソリューションに興味がおありですか。

お気軽にお問い合わせ下さい。

*必須フィールド

お気軽にお問い合わせ下さい。

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録