-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814WUAC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング、ステンレス、ウォッシャブル
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製, 導電性
Scout, 814WQSC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け.
-
160 mm
-
250 kg
-
205 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 160 mm
ステンレス製,
Scout, 814SUFC160P63 180°
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814WUAC200P62 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング、ステンレス、ウォッシャブル
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814SUFC200P60 180° smart
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
150 kg
-
242 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814WUFC200P60 180° smart
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製,
Scout, 814SUFC200P60 180°
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, プレートによる取付け. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing