-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
固定キャスター 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
固定キャスター, フォーク:プレススチール、亜鉛メッキ 、リベット留めホイール, 円形プレート. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
固定キャスター 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
固定キャスター, フォーク:プレススチール、亜鉛メッキ 、リベット留めホイール, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
旋回キャスター 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
旋回キャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:単一ボールレース、リベット留め車軸, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン プレーンベアリング
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
固定キャスター 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
固定キャスター, フォーク:プレススチール、亜鉛メッキ 、リベット留めホイール, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
固定キャスター 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20
固定キャスター, フォーク:プレススチール、亜鉛メッキ 、リベット留めホイール, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
旋回キャスター 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
旋回キャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:単一ボールレース、リベット留め車軸, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン プレーンベアリング
-
25 mm
-
10 kg
-
36 mm
旋回キャスター 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30
旋回キャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:単一ボールレース、リベット留め車軸, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン プレーンベアリング
-
32 mm
-
20 kg
-
43 mm
旋回キャスター 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32
旋回キャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:単一ボールレース、リベット留め車軸, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン プレーンベアリング
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
固定キャスター 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
固定キャスター, フォーク:プレススチール、亜鉛メッキ 、リベット留めホイール, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング