-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

旋回キャスター 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

旋回キャスター, ハウジングとプレート:溶接、亜鉛メッキ、 青色パッシベーション、 ダブルパーパスベアリングとテーパーボールベアリング付きのシールされた旋回ヘッド、ねじ付きキングピンとロック付ナットで、正確に締め付けられます。グリスニップルと一体化したダストリング。ナット付きホイール, プレートによる取付け. ホイールセンター:プレススチール、ラッカー塗装、重量物用、タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

続きを読む
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター 150 mm
2074PJP150R26-28S45

センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, ハウジング:プレススチール 旋回部:ダブルボールレース ホイール軸:カバー取付用リベット カバー:ポリプロピレン、RAL9002(グレーホワイト) , カム穴付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング

続きを読む
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

旋回キャスター 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

旋回キャスター, プレートによる取付け. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

続きを読む
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

旋回キャスター 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング

続きを読む
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

旋回キャスター 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング

続きを読む
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

旋回キャスター 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング

続きを読む
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

トータルロック付旋回キャスター 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

トータルロック旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース, ナット付ホイール軸, ボルト穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング , スレッドガード付 キャスターは市販のネジで取付けることが出来ます。様々な長さのネジが使用できます。

続きを読む
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

旋回キャスター 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング

続きを読む
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

旋回キャスター 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

続きを読む
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング

続きを読む

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録