キャスター
5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
センターロック式旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング TÜV Süd によって認証...
センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング TÜV Süd によって認証された商品。
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 150 mm |
ホイール幅 | 15 mm |
ボルト直径 | 32 mm |
ホイール径
150 mm
ホイール幅
15 mm
ボルト直径
32 mm
ボルト長さ
50 mm
オフセット
48 mm
旋回径
254 mm
取付高
155 mm
耐荷重
150 kg
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12531
重さ
1 kg
取付台座直径
46 mm
旋回半径
127 mm
タイヤの硬さ
D 42 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター
センターロック式旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング TÜV Süd によって認証...