Supratech
50 - 160 kg

熱可塑性ゴム車輪

Basetech
35 - 200 kg

ポリプロピレン車輪

Puretech
40 - 300 kg

ゴム車輪

Elastech
80 - 800 kg

弾性ゴム車輪

Duratech
55 - 7.500 kg

ポリアミド車輪

Maxtech
40 - 500 kg

射出成型型ポリウレタン車輪

Novatech
100 - 10.000 kg

鋳造ポリウレタン車輪

Ultratech
500 - 10.000 kg

高性能な鋳造ポリウレタン車輪

Alpha
70 - 500 kg

産業用キャスター

E-Drive
25 daN

電動アシスト

Delta
300 - 600 kg

操作性の良い産業用キャスター

Delta twin
600 - 750 kg

操作性に優れた産業用双輪キャスターを採用

Zeta
300 - 800 kg

中荷重向け産業用キャスター

Kappa
300 - 3.000 kg

重荷重向け産業用キャスター

Omikron
900 - 20.000 kg

ス式重量物向け産業用キャスター

Radiata
1.200 - 1.500 kg

3つの双輪キャスターにより、限られたスペースでの圧倒的な操作性を実現

Kappa flex
360 - 750 kg

スプリング式産業用キャスター

Scout
150 - 350 kg

無人搬送車(AGV)用自動整列キャスター

Integral
100 - 150 kg

医療用単輪キャスター

Integral twin
125 - 250 kg

医療用双輪キャスター

Linea
40 - 150 kg

幅広い要求と業種に対応する高機能キャスター

Aviana
100 kg

軽量キャスター

Agila
40 - 100 kg

多機能キャスター

Stora
60 - 160 kg

ショッピングカート用キャスター

Mono
30 - 70 kg

クリーニング、衛生、医療産業向け合成キャスター

Galea
60 - 100 kg

医療・飲食業向け合成車輪キャスター

Levina
60 - 100 kg

デザイン機器向け高性能キャスター

Anika
40 - 50 kg

家具産業向け高カスタマイズ・バイオソース・キャスター

Lumina
30 - 100 kg

家具の基本設計に必要なキャスター

Stylea
40 - 100 kg

時代を超えて愛される家具用キャスター

Smiles
40 kg

親しみやすいキャスター

Compacta
10 - 55 kg

小型機器用キャスター

Glide

スライディングパッド

Forma
125 - 250 kg

高い衝撃吸収機能を持つ医療用双輪キャスター

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録