AGVなどに代表される自動搬送システムにもキャスターは使用されています。耐荷重や操作性、機器の個数が一般的に違いがある点です。
適用分野も同様に多様で、生産工場から配送センター、倉庫、診療所、老人ホーム、老人ホームまで多岐にわたります。最も一般的な無人輸送システムには、パレット輸送、小物運搬車、注文ピッキングロボット、クリーナー、モバイルアセンブリプラットフォーム、自動商品輸送機、大型トロリーのソリューションが含まれます。このシステムは、2Dおよび3Dの障害物検出と、超音波、レーダー、磁場センサーなどのインテリジェントセンサーで動作します。人との仕事に携わり、さまざまなタスクをサポートします。
利点は明らかです。時間の節約、効率の向上、人件費の削減、時間通りの輸送プロセス、スループット時間の最小化、可用性の最大化、輸送による損傷の減少、従業員の大幅な救済。 「FrankfurterAllgemeine」新聞によると、25%の生産性の向上が現実的です。 AGVシステムの分野でさまざまなソリューションを提供します。これらには、ドライバーレス輸送プラットフォーム用のOmikron quadroヘビーデューティーキャスターや、省スペースでスリムなデザインのおかげで、アンダードライブトラックの輸送トロリーに最適なソリューションである、よく考えられたTENTEスカウトキャスターが含まれます。