卓越したパフォーマンス

都会のモビリティ

続きを読む

卓越したパフォーマンス

エスカレーターメーカーに対して、当社は高価値のキャスターをご提案しています。要求の高い使用条件に対して妥協なしに開発された、ポリウレタンのおかげで、卓越したパフォーマンスを保証します。それは大きな負荷に耐え、非常に安定し、耐摩耗性で、資源を大切にします。それは著しい長寿命を特徴とし、故障のない、中断なしの長時間の走行を可能にします。言い換えますと、当社のモビリティソリューションは、エスカレーターでの使用に対して完璧です。駅や空港、または、デパート、ショッピングモールやスーパーマーケット、あるいは、ユーザー様の近距離の移動や遠距離の移動でも使用されております。

妥協のない品質

当社の車輪ファミリー、Ultratech はエスカレーターメーカーのために特別に開発され、中でも完璧に調整された材料混合物により納得させます。当社の高性能ポリウレタン製の車輪によって、高い負荷能力を有しながら、卓越した転がり挙動が可能です。それは安定した車輪と、メンテナンスが少なくて済む耐摩耗性のトレッドを有しています。さらに、それは高速に適しており、耐加水分解性の材料のおかげで、濡れた環境や湿った環境でも安全です。

独自生産のポリウレタン車輪

私たちの企業はポリウレタン車輪の独自生産に全幅の信頼を置いています。長年の経験によって、私たちは、標準品質をはるかに超え、個別のソリューションを実現可能にする、特有の要求プロフィールに対する材料混合物を作ることができます。

当社の製品

Omikron

Novatech

Ultratech

関連ケースとコンピテンシー

高重荷重、複雑な重荷重

荷重とトレッドの作用

困難な条件での材料科学

お客様の問い合わせ先

重要な特殊設備を備えた作業プラットフォーム:安全性の向上

63,000kgに耐えるキャスター問題ありません

ディズニーと一緒に

接触

あなたは個々の解決策に興味がありますか?

私達に相談しなさい - 私達はあなたに助言することが嬉しい

*必須フィールド

個々の要件に対する解決策 個人的に私達に連絡することを躊躇しないでください。

TENTE Casters Co., Ltd.

13, Chindori-cho, Ichikawa-city

Chiba, 272-0126

日本

Phone: +81 47 300 2333

Fax: +81 47 300 2334

Email: tente.group.jp@tente.com