-
-
-
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Ruote girevoli 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

Scoprite di più
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera pesante di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su cuscinetti a sfere di precisione sigillati, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

Scoprite di più
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Supporto con cable catcher integrato, in polipropilene.

Scoprite di più
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione. Ruota girevole con sistema di bloccaggio automatico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione : La ruota LINEA Safety con freno "a uomo morto" è progettata per apparecchiature con un basso centro di gravità (per esempio letti ospedalieri). L'apparecchiatura si blocca automaticamente non appena la leva (o la maniglia) di controllo viene lasciata. Se utilizzata su apparecchiature con alto centro di gravità, sono necessarie opportune verifiche tecniche in osservanza con le leggi sulla responsabilità del prodotto.

Scoprite di più
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Ruote girevoli 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Scoprite di più
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Ruote girevoli 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli

Scoprite di più
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

Scoprite di più
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse rivettato per fissaggio cover, copertura del supporto in polipropilene, RAL 9002 grigio bianco, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Scoprite di più
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili

Scoprite di più

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione