-
160 mm
-
800 kg
Ruote 160 mm
Novatech, ITP160x50-Ø20 flat
Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
200 mm
-
1,200 kg
Ruote 200 mm
Novatech, FTP200x60-Ø25 HL60
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
250 mm
-
1,200 kg
Ruote 250 mm
Novatech, FTP250x50-Ø20 HL60
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
125 mm
-
550 kg
Ruote 125 mm
Novatech, FTP125x50-Ø20 HL60
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
250 mm
-
1,200 kg
Ruote 250 mm
Novatech, FTP250x50-Ø25 HL60*
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
250 mm
-
1,800 kg
Ruote 250 mm
Novatech, FTP250x80-Ø25 HL92
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
250 mm
-
2,200 kg
Ruote 250 mm
Novatech, STP250x100-Ø35 HL120
Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
400 mm
-
3,200 kg
Ruote 400 mm
Novatech, STP400x100-Ø40 HL120
Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
200 mm
-
1,400 kg
Ruote 200 mm
Novatech, FTP200x80-Ø25 HL90
Centro della ruota in ghisa, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere
-
85 mm
-
700 kg
Ruote 85 mm
Novatech, ETP085x70-Ø20 HL62
Centro della ruota in acciaio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere. Portate calcolate su superficie liscia e regolare.