-
160 mm
-
250 kg
-
205 mm
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Ruote fisse 200 mm
Inossidabile,
Scout, 8148UFC200P60
Ruota fissa, attacco a piastra. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Ruote fisse 200 mm
Inossidabile,
Scout, 8148UAC200P60
Ruota fissa, Housing made of stainless steel, attacco a piastra. Ruota con nucleo in poliammide, fascia in poliuretano e mozzo su cuscinetto a sfere di precisione. Lavabile.
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Ruote fisse 160 mm
Inossidabile,
Scout, 8148UAC160P60 TFR
Ruota fissa, Housing made of stainless steel, attacco a piastra. Ruota con nucleo in poliammide, fascia in poliuretano e mozzo su cuscinetto a sfere di precisione. Lavabile.
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm