La progettazione ergonomica mira a garantire una facile maneggevolezza dei supporti, degli strumenti e dei controlli. Il comfort e la facilità di impiego di manopole, leve, pedali e interruttori rappresenta quindi un aspetto importante dello sviluppo dei nostri prodotti. Oltre alla progettazione degli elementi operativi, anche la loro ubicazione spaziale ha una rilevanza di tipo ergonomico. La posizione corretta garantisce facile raggiungibilità e utilizzo. Grazie a singoli adeguamenti, è possibile soddisfare le esigenze di ogni singola applicazione.
Questo vale anche per la riconoscibilità immediata di funzioni, ad esempio utilizzando leve di commutazione con diversi colori. La qualità meccanica e di progettazione dei nostri prodotti è fondamentale per garantire un funzionamento semplice e a risparmio energetico: basse forze di azionamento utilizzano una piccola quantità di energia e alleggeriscono notevolmente il carico sull'utente. Entrambi i fattori contribuiscono al risultato: processi operativi più produttivi e assenze per malattia notevolmente ridotte. Con il nostro E-Drive flex, per la motorizzazione degli apparecchi di trasporto di carichi pesanti, abbiamo combinato tutti gli aspetti menzionati in una soluzione di mobilità intelligente.
Dalle applicazioni nell’intralogistica fino al settore sanitario, il sistema riduce il carico sui collaboratori che sono a rischio di patologie muscolo-scheletriche e riduce i costi risultanti dall’inabilità al lavoro fino al 30 %. Un contributo alla gestione aziendale della salute sul lavoro che genera dividendi. Vi aiutiamo anche a definire specifici vantaggi potenziali e, con una vasta gamma di soluzioni, vi supportiamo nel miglioramento della facilità d’uso e della sicurezza sul luogo del lavoro nel lungo termine.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta