I sistemi di trasporto senza conducente (o Veicoli a guida automatica - VGA) sono veicoli intelligenti, a navigazione automatica utilizzati per il trasporto automatico di merci. Questi sistemi si differenziano per capacità di portata del carico, funzioni di gestione del carico e numero di veicoli.
Anche i settori d’impiego sono molteplici e vanno dalle aziende di produzione ai centri di distribuzione e i magazzini fino agli ospedali, alle case di cura e agli ospizi. Tra i sistemi di trasporto senza conducente più comuni esistono soluzioni per il trasporto di pallet, sistemi di carico di piccoli pezzi, robot di gestione ordini, veicoli di riordino, piattaforme di montaggio mobili, trasportatori automatici e camion per carichi pesanti. I sistemi operano con un riconoscimento degli ostacoli in 2D e 3D e tecnologia a sensori intelligenti, ad esempio con sensori ad ultrasuoni, radar o a campo magnetico. Se integrati nel processo operativo insieme alle persone, offrono un supporto per le più disparate attività.
I vantaggi sono ovvi: risparmio di tempo, maggiore efficienza, riduzione dei costi del personale, processi di trasporto puntuali, tempi di attesa minimizzati, massima disponibilità, meno danni di trasporto e una notevole riduzione del carico per i collaboratori. Secondo il giornale tedesco "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" aumenti della produttività del 25% sono realistici.
Nel settore dei sistemi VGA offriamo diverse soluzioni. Tra queste la ruota Omikron quadro per carichi pesanti per le piattaforme di trasporto senza conducente e le sofisticate ruote TENTE Scout che, grazie al loro design sottile e salvaspazio, rappresentano la soluzione perfetta quando si parla di carrelli di trasporto per veicoli a guida autonoma.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta