In considerazione dei profili di requisiti piuttosto ampi, utilizziamo nei nostri prodotti materiali sintetici con proprietà molto specifiche. Il poliuretano viene preferito per le soluzioni con grandi pesi che devono essere spostate in modo relativamente rapido. Il materiale si distingue per la lunga durata e per l'elevata resistenza alla temperatura e all'usura.
Il poliuretano particolarmente morbido è una soluzione speciale per merci sensibili e non lascia tracce di abrasione sul pavimento. Il poliammide è il materiale preferito, quando si tratta di mobilità di carichi estremi, in quanto unisce l'elevata resistenza agli urti alla stabilità dimensionale. A seconda dell'applicazione, utilizziamo poliammide stampata e colata. Per carichi fino ad una tonnellata sono preferibili pezzi stampati a iniezione.
Per le applicazioni con carichi di diverse tonnellate puntiamo su ruote tornite di materiale colato, privo di grandi tensioni e con una maggiore resistenza agli urti. Inoltre la tornitura consente di dare alle ruote una forma libera. Questo tipo di ruota resistente alla rottura e all'usura è praticamente indistruttibile e garantisce un’elevata sicurezza anche in fase di superamento di ostacoli.
Per le applicazioni con carichi inferiori e per trasportare merci sensibili si consigliano tuttavia i materiali in gomma. Questi materiali elastici hanno eccellenti proprietà di ammortizzamento e rappresentano quindi la nostra prima scelta quando si tratta di assicurare comfort e protezione alle merci trasportate. Le ruote in gomma sono molto resistenti alle influenze esterne e garantiscono una buona tenuta nelle curve.
Se avete particolari esigenze in termini di caricamento automatico o di resistenza al rotolamento e al pivottamento, possiamo fornivi soluzioni specifiche realizzate su misura con gradi speciali di gomma.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta