Quando una ruota si muove, più di una forza agisce su di essa. Il suo sviluppo deve quindi prendere in considerazione la sinergia di tutte le forze che agiscono su di essa al fine di garantire lo standard di qualità massimo in termini di durata. Viene sempre fatta una distinzione tra due stati di carico: statico e dinamico. Nel primo caso la forza in azione e la sua direzione di azione rimangono invariate. La ruota rimane ferma ed è soggetta a un carico costante. Nel carico dinamico, tuttavia la forza e la direzione dell'azione non rimangono costanti.
La ruota è in movimento e il carico viene determinato da numerosi fattori, dal peso del carico, all'accelerazione e alla velocità, fino alla durata dello spostamento e ai cambiamenti di temperatura associati. Tutti questi fattori agiscono sui singoli componenti e materiali della ruota. Occorre anche considerare i possibili carichi dell'impatto. Le forze agiscono dall’alto, dal basso o dai lati. In alcune applicazioni le ruote devono sopportare carichi che sono ben al di sopra delle condizioni di test standard. Proprio per questo motivo disponiamo di un nostro centro di test in cui verifichiamo i prodotti già in fase di sviluppo, sulla base delle specifiche esigenze dei nostri clienti.
La nostra produzione è soggetta a un monitoraggio costante, nell’ambito di un processo di garanzia della qualità continuo, in cui i fattori di influenza e le strutture di produzione vengono testati continuamente. Ovviamente controlliamo anche i prodotti finiti. Ogni giorno una proporzione definita dei prodotti provenienti dalla linea di produzione viene testata accuratamente nei nostri laboratori.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta