Prima classe

Viaggio

Scoprite di più

Prima classe

Con le nostre ruote per valigie e trolley potrete viaggiare sempre in prima classe. Le nostre soluzioni di mobilità si distinguono infatti per l'alta qualità e soddisfano i più elevati requisiti dei viaggiatori. Questo vale sia per la sicurezza sia per il comfort di viaggio, la durata, il design e l’impatto ambientale. I nostri prodotti convincono infatti per la bassa resistenza al rotolamento, lo stazionamento sicuro e l’elevata capacità di carico a fronte di un’altezza totale ridotta. Per i produttori di valigie e borse da viaggio le nostre ruote creano nuove opportunità, sia per il design, sia per l’integrazione con le loro scelte stilistiche.

Progettazione efficace

L’abbinamento di colori, il branding personalizzato e le superfici verniciate: in termini di design siete voi a decidere dove andare. Le nostre soluzioni possono essere stampate con il vostro logo aziendale e, su richiesta, possono anche essere personalizzate con diverse stampe. I caps consentono stampe fotografiche affascinanti che ci permettono di realizzare qualsiasi motivo. Anche in termini di forma le nostre soluzioni sono all’avanguardia e sono spesso insignite da rinomati premi internazionali di design.

Sicura e affidabile

Vi offriamo una qualità certificata che testiamo secondo le normative europee nel nostro laboratorio. Le soluzioni con componenti resistenti alle sostanze chimiche inoltre sono resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche, senza però rinunciare al risultato finale.

I nostro prodotti

Linea

Lumina

Stylea

Le nostre soluzioni

Design di prodotto come messaggio del brand

Scelta dei colori: l’intera gamma

Di meno è di più: struttura leggera

Referenze dei nostri clienti

Con Disney a bordo e TENTE in coperta.

Un progetto di design e una mission chiara: la massima armonia.

Una ruota per rendere felice un partner speciale: l'ambiente.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com