Prestazioni eccezionali

Mobilità urbana

Scoprite di più

Prestazioni eccezionali

I produttori di scale mobili trovano ruote di alta qualità nel nostro ampio portfolio. Soluzioni sviluppate senza compromessi per applicazioni complicate, le quali garantiscono prestazioni eccezionali grazie al rivestimento in poliuretano. Hanno un’elevata capacità di carico, sono estremamente stabili, resistenti all’usura e consentono un risparmio di risorse, grazie alla ridotta necessità di manutenzione. Si distinguono per la notevole durata e permettono uno spostamento continuo senza anomalie. In altre parole: le nostre soluzioni di mobilità sono perfette per l’uso in scale mobili e tappeti mobili. In stazioni e aeroporti, in centri commerciali a più piani o per il trasporto di persone a breve e lunga distanza.

Qualità senza compromessi

La nostra famiglia di ruote Ultratech è stata sviluppata appositamente per i produttori di scale mobili e convince soprattutto per la miscela di materiali perfettamente ottimizzata. Le ruote realizzate con il nostro poliuretano ad alte prestazioni consentono un eccellente rotolamento a fronte di un’elevata capacità di carico. Esse presentano un centro della ruota stabile e una fascia resistente all’abrasione, che permette una ridotta manutenzione. Inoltre sono indicate per le alte velocità e offrono sicurezza in ambienti umidi e bagnati grazie al materiale resistente all’idrolisi.

Ruote in poliuretano di nostra produzione

La nostra azienda punta sulla produzione interna delle ruote in poliuretano. Con la nostra esperienza pluriennale siamo in grado di produrre miscele di materiale per profili di requisiti specifici, che vadano oltre la qualità standard e ci permettano di produrre soluzioni personalizzate.

I nostro prodotti

Omikron

Novatech

Ultratech

Le nostre soluzioni

Interazione: tra carico e battistrada

Scienza dei materiali per mansioni pesanti

Caricamento dinamico: una complessa sinergia di forze

Referenze dei nostri clienti

Con Disney a bordo e TENTE in coperta.

Ruote che supportano 63.000 kg? Nessun problema.

Piattaforme operative con una dotazione speciale decisiva: maggiore sicurezza.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com