-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Supporto con cable catcher integrato, in polipropilene.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione. Ruota girevole con sistema di bloccaggio automatico, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione : La ruota LINEA Safety con freno "a uomo morto" è progettata per apparecchiature con un basso centro di gravità (per esempio letti ospedalieri). L'apparecchiatura si blocca automaticamente non appena la leva (o la maniglia) di controllo viene lasciata. Se utilizzata su apparecchiature con alto centro di gravità, sono necessarie opportune verifiche tecniche in osservanza con le leggi sulla responsabilità del prodotto.
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Ruote girevoli 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruote girevoli 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Foro vite. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse rivettato per fissaggio cover, copertura del supporto in polipropilene, RAL 9002 grigio bianco, Perno per freno centrale, lungo. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
-
125 mm
La ruota motrice può essere abbassata e sollevata. 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
125 mm
La ruota motrice può essere abbassata e sollevata. 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, Motore brushless con funzione di decelerazione e coppia costante. Supporto in solida lamiera di acciaio zincato.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili