Ruote girevoli 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante
Informazioni tecniche
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza della ruota | 8 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Informazioni tecniche
Diametro ruota
75 mm
Larghezza della ruota
8 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
30 mm
Ingombro piroettamento
124 mm
Altezza utile
77 mm
Portata
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.119 kg
Dome-Ø
20 mm
Raggio ingombro piroettamento
62 mm
Durezza della fascia
D 65 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli