-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Ruote girevoli 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili , con parafili I supporti possono essere montati con viti standard; possono essere usate viti di diverse lunghezze.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Ruote girevoli 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale, Supporto in poliammide, girevole su cuscinetto a sfere di precisione, Perno per freno centrale, corto. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione Prodotto certificato TÜV Sud.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruote girevoli con freno a bloccaggio totale 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto e ruote in materiale plastico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili Nota: Queste ruote sono disponibili anche con pedale del freno di colore grigio.
-
125 mm
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Ruote girevoli 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Ruota girevole, Housing made of glass-filled Polyamide, Perno filettato con collare esagonale. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafili
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Freno centrale a bloccaggio totale 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Ruota girevole con freno centrale, Supporto in materiale sintetico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, assale rivettato, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su coni a sfere inox.Nucleo ruota in polipropilene, battistrada in TENTEprene (gomma termoplastica), grigia antitraccia, mozzo su coni a sfere in POM
-
75 mm
-
100 kg
-
102 mm
Freno centrale a bloccaggio totale 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Ruota girevole con freno centrale, Supporto in materiale sintetico di alta qualità, girevole su doppio giro di sfere, assale rivettato, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: poliuretano termoplastico, con parafili, mozzo su coni a sfereNucleo ruota in poliammide, battistrada in poliuretano termoplastico, mozzo su coni a sfere in POM