Supratech
50 - 160 kg

Ruote in gomma termoplastica

Basetech
35 - 200 kg

Ruote in polipropilene

Puretech
40 - 300 Kg

Ruote in gomma

Elastech
80 - 800 kg

Ruote in gomma elastica

Duratech
55 - 7.500 kg

Ruote in poliammide

Maxtech
40 - 500 kg

Ruote in poliuretano termoplastico

Novatech
100 - 10.000 kg

Ruote in poliuretano colato

Ultratech
500 - 10.000 kg

Ruote in poliuretano colato per alte prestazioni

Alpha
70 - 500 kg

Ruote industriali

E-Drive
25 daN

Ruote motorizzate

Delta
300 - 600 kg

Ruote industriali per una semplice manovrabilità

Delta twin
600 - 750 kg

Ruote industriali gemellate per un'eccellente manovrabilità

Zeta
300 - 800 kg

Ruote industriali medio pesanti

Kappa
300 - 3.000 kg

Ruote industriali pesanti

Omikron
900 - 20.000 kg

Ruote industriali extra pesanti

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tre ruote gemelle per una manovrabilità eccezionale in spazi limitati

Kappa flex
360-750 kg

Ruote industriali molleggiate

Scout
150 - 350 kg

Ruote autoallineanti per applicazioni con veicoli a guida automatica (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Ruote medicali singole

Integral twin
125 - 250 kg

Ruote medicali gemellate

Linea
40 - 150 kg

Ruote altamente funzionali per una vasta gamma di requisiti e industrie

Aviana
100 kg

Ruote leggere

Agila
40 - 100 kg

Ruote multifunzionali

Stora
60 - 160 kg

Ruote per carrelli della spesa

Mono
30 - 70 kg

Ruote in materiale sintetico per applicazioni cleaning o medicali leggere

Galea
60 - 100 kg

Ruote in materiale sintetico per settore medicale e ristorazione

Levina
60 - 100 kg

Ruote di design per attrezzature/Altamente funzionali

Anika
40 - 50 kg

Ruote per arredamento altamente personalizzabili ed ecosostenibili

Lumina
30 - 100 kg

Ruote per arredamento

Stylea
40 - 100 kg

Ruote per arredamento con un design senza tempo

Smiles
40 kg

Ruote per un'atmosfera amichevole

Compacta
10 - 55 kg

Ruote per piccole attrezzature

Glide

Piedini