Accessory
compl. fitting R07/21,5-24 assemble
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Intervallo di temperatura (minimo) | 0 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 0 °C |
Peso complessivo | 0,12 KG |
Fitting
Fissaggio ad espansore (minimo) | 21,5 mm |
---|---|
Fissaggio ad espansore (massimo) | 24 mm |