Termine tecnico

Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile

Scoprite di più


Per assicurarsi di poter facilmente trovare le ruote giuste per la vostra applicazione, abbiamo sviluppato un sistema di numerazione degli ordini strutturato in modo chiaro per i vostri prodotti. Il numero d'ordine contiene tutte le informazioni necessarie sulle proprietà dei prodotti e facilita la selezione e l'emissione dell'ordine. Il numero d'ordine è strutturato in modo logico e univoco. Ciò significa che ogni ruota può essere identificata e allocata immediatamente.

Il sistema di numerazione degli ordini TENTE
 
Il numero d'ordine è costituito da tre parti che definiscono il supporto, la ruota e il sistema di fissaggio . L'esempio seguente spiega i singoli componenti:
 
3470 UOT-125 P62-105x85
 
Le prime quattro cifre descrivono il supporto. La prima cifra indica il materiale, la seconda la forma della forcella, la terza il cuscinetto orientabile e infine la quarta il tipo di ruota. In questo esempio abbiamo un supporto realizzato in lamiera d'acciaio pesante (3) con una forcella a forma di bulbo (4) e due cuscinetti a sfere (7) e la ruota è una ruota girevole (0).

La seconda parte definisce la ruota: le lettere descrivono, in sequenza, il materiale, il battistrada e il cuscinetto della ruota. Il numero indica il diametro della ruota in millimetri. Questa ruota dispone di un centro in poliammide (U) e di un battistrada identico al centro della ruota (O) e viene supportata da un cuscinetto a sfere di precisione attenuato (T). Il diametro della ruota è di 125 mm.
 
Al termine del numero d’ordine è possibile vedere il tipo di montaggio e le sue dimensioni. La ruota del nostro esempio viene fissata con una piastra rettangolare (P62), che misura 105 x 85 mm.
 
Se siete alla ricerca di ruote singole senza un supporto della ruota, le prime quattro cifre vengono omesse. Al contrario il numero dell'ordine indica la larghezza della ruota dopo la dimensione.
 
Avete altre domande sul nostro sistema di numerazione degli ordini? Contattateci, saremo felici di aiutarvi!

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar
Avatar
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione