Red Dot sta per qualità prestigiosa riconosciuta a livello globale
Il Red Dot Design Award viene presentato al Design Zentrum Nordrhein-Westfalen, una delle istituzioni di design più antiche e rinomate in Europa. I premi sono suddivisi in tre gruppi: Product Design, Communication Design e Design Concept. Dal 1954, il premio è stato presentato per i prodotti, in 19 categorie, da moda, ufficio, interior design, industria e medicina. Il "Red Dot" è un marchio di qualità riconosciuto a livello globale.
Criteri di valutazione per il Red Dot Design Award
Il Red Dot Award: Product Design ha ottenuto questo nome solo nel 2000. In precedenza era denominato Design innovation. Nell’Essen, in Germania, ogni anno in estate vengono premiati prodotti delle più disparate categorie con un sigillo di qualità, il Red Dot. I vincitori vengono selezionati da una giuria di esperti rinomati di tutto il mondo, i cui membri cambiano ogni anno. Alcuni membri famosi della giuria sono stati lo stilista malese Jimmy Choo, il designer tedesco Rido Busse, nonché l'architetto e designer britannico Roy Fleetwood.
Anche i criteri di valutazione vengono aggiornati continuamente sulla base delle nuove conoscenze in materia tecnica, commerciale, economica ed ecologica. Vengono analizzati il grado di innovazione, la funzionalità e la qualità formale, così come l’ergonomia, la durata e il contenuto simbolico ed emozionale del prodotto. Ulteriori criteri sono la versatilità applicativa, quanto un prodotto è autoesplicativo e la compatibilità con l’ambiente.
Red Dot per ruote eccellenti da TENTE
Alcune delle ruote TENTE hanno già vinto il Red Dot Design Award: queste includono le serie Smiles, Linea e-lock, Decora, Aviana and Integral e le ruote girevoli della serie 2940. Le serie di ruote Smiles, con le loro simpatiche faccine, sono state sviluppate per le camere dei bambini. Le ruote in plastica colorata con il gatto, l'orsetto o l'aeroplano aggiungono un tocco di divertimento a quasi tutto l'arredamento per bambini e sono anche sufficientemente robuste per sopravvivere al gioco dei bambini.
La Linea e-lock rende le routine giornaliere più semplici per il personale di assistenza: questa ruota del letto ospedaliero viene dotata di un sistema di bloccaggio motorizzato che consente al freno di essere applicato mediante un sistema di controllo elettronico invece di un pedale. Per quanto riguarda le ruote per i letti ospedalieri, la ruota di plastica Decora soddisfa le maggiori esigenze in termini di estetica. Implementa il design e le più svariate esigenze.
L'eccellente ruota gemellare di Aviana è uno dei migliori prodotti di design internazionale. Questa ruota silenziosa ha ricevuto il Red Dot Design Award per l'alta qualità del suo design. Anche il design semplice ed elegante della ruota ospedaliera Integral e la ruota girevole della serie 2940 hanno ottenuto premi.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta