Nel 2007 è stato introdotto il Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH, il cui obiettivo è la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di tutte le sostanze chimiche. REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation e Restriction delle sostanze chimiche.
Mediante l’introduzione di questo regolamento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle si assumono la responsabilità delle sostanze chimiche utilizzate. Secondo la normativa precedente questa responsabilità era delle autorità che svolgevano i test di sicurezza delle sostanze chimiche.
All’interno dell’intera catena di distribuzione, quindi dal produttore o importatore ad eventuali trasformatori o rivenditori intermedi, fino al venditore, si devono fornire tutte le informazioni sulle sostanze chimiche in modo esaustivo. In particolare ciò riguarda le informazioni necessarie per garantire che ogni sostanza sia utilizzata in modo sicuro.
La procedura REACH
Il REACH verrà implementato in tre fasi. Prima di tutto, i produttori o gli importatori delle sostanze chimiche devono valutare e registrare le sostanze. La registrazione avviene presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ed è obbligatoria per poter produrre o distribuire le sostanze chimiche nell'UE. Il principio è definito come segue: “Niente mercato senza dati“.
Successivamente la completezza della registrazione viene valutata dalle autorità. Per il 5% delle sostanze viene controllata la documentazione per verificare la conformità a tutti i requisiti di registrazione. Al termine avviene l’autorizzazione, eventualmente con limitazioni. Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC: substances of very high concern) vengono inserite nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate. Nel corso del tempo queste sostanze saranno sostituite da sostanze chimiche meno pericolose.
In TENTE, tutte le ruote vengono prodotte il più possibile con sostanze approvate in base al REACH e che non sono soggette a limitazioni.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci