La protezione del personale gioca un ruolo importante nelle applicazioni delle ruote mobili. Se il piede dovesse accidentalmente andare sotto le ruote, possono verificarsi lesioni serie. Per prevenirle, le ruote possono essere dotate di un parapiede avvitato o saldato al supporto, ad esempio, e disponibile in diverse misure. Si può decidere anche la distanza tra il parapiede e il pavimento.
Protezione parapiede nelle diverse varianti
Esistono due tipi standard di parapiede per ruote: il deflettore rigido e quello a molla. Il primo presenta lamiere metalliche rigide montate su tutti i lati, mentre il secondo è composto da elementi a molla. Entrambi sono conformi a tutti i requisiti previsti per i sistemi di protezione delle ruote secondo gli standard EN 349, EN 811, EN ISO 13857 e EN 953.
Tuttavia, in determinate situazioni entrambi presentano anche dei piccoli inconvenienti. I deflettori rigidi, ad esempio, possono dare origine a problemi quando le ruote scorrono su rampe o superfici irregolari. Il parapiede può facilmente toccare il pavimento e provocare l'arresto o perfino il ribaltamento dell'attrezzatura. Con i deflettori a molla non si ha questo problema in quanto questi, su superfici irregolari, vengono semplicemente spinti verso l'alto. In questo caso, tuttavia, si possono avere difficoltà con il retrofitting e i danni possono verificarsi con maggior rapidità se il parapiede urta contro degli ostacoli.
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Una soluzione a questi problemi è la combinazione di rigide barre di protezione laterali con protezioni a molla posizionate davanti e dietro la ruota. Questa soluzione di sistema TENTE offre una protezione ottimale e impedisce i problemi che si verificano con le versioni standard. I piedi sono protetti da ogni possibile angolo di impatto. Inoltre queste protezioni possono essere sostituite o integrate senza problemi.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta