Il materiale del battistrada influisce profondamente sulla qualità di una ruota. Influisce sulla scorrevolezza, sulla resistenza (di avvio, di rotolamento e di pivottamento) e sul comfort di impiego della ruota.
Tutti i battistrada in gomma smorzano le vibrazioni e sono generalmente molto delicati con i pavimenti. Offrono una bassa resistenza al pivottamento e resistenza al rotolamento pertanto il comfort di impiego è elevato. Un altro vantaggio è rappresentato dalla resistenza del materiale a molte sostanze aggressive. La gomma piena, ad esempio, può essere utilizzata quasi universalmente. Gli pneumatici in gomma piena resistenti al calore possono essere utilizzati persino a temperature estreme superiori ai 200°C. La gomma termoplastica non lascia tracce ed è silenziosa. Tuttavia questo materiale non può essere utilizzato in un intervallo di temperatura elevato.
Anche gli pneumatici sono realizzati in gomma. La loro resistenza al rotolamento è bassa anche in condizioni del pavimento difficili. Nel caso degli pneumatici è importante mantenere costante la pressione indicata. Il controllo regolare della pressione garantisce che gli pneumatici siano funzionali nel lungo termine.
Possiamo aiutarvi a scegliere il miglior materiale per i battistrada delle ruote. Che si tratti di gomma, poliuretano o qualsiasi altro materiale troveremo la soluzione che consente alle vostre applicazioni di funzionare perfettamente!
I vantaggi di un battistrada in gomma
;Tutti i battistrada in gomma smorzano le vibrazioni e sono generalmente molto delicati con i pavimenti. Offrono una bassa resistenza al pivottamento e resistenza al rotolamento pertanto il comfort di impiego è elevato. Un altro vantaggio è rappresentato dalla resistenza del materiale a molte sostanze aggressive. La gomma piena, ad esempio, può essere utilizzata quasi universalmente. Gli pneumatici in gomma piena resistenti al calore possono essere utilizzati persino a temperature estreme superiori ai 200°C. La gomma termoplastica non lascia tracce ed è silenziosa. Tuttavia questo materiale non può essere utilizzato in un intervallo di temperatura elevato.
Anche gli pneumatici sono realizzati in gomma. La loro resistenza al rotolamento è bassa anche in condizioni del pavimento difficili. Nel caso degli pneumatici è importante mantenere costante la pressione indicata. Il controllo regolare della pressione garantisce che gli pneumatici siano funzionali nel lungo termine.
Possiamo aiutarvi a scegliere il miglior materiale per i battistrada delle ruote. Che si tratti di gomma, poliuretano o qualsiasi altro materiale troveremo la soluzione che consente alle vostre applicazioni di funzionare perfettamente!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta