Le librerie mobili sono utilizzate ovunque si debba spostare in modo rapido ed efficiente una selezione di libri. Ad esempio, nel caso di piccoli o grandi negozi di libri, nelle biblioteche o negli aeroporti. Gli scaffali ricolmi di libri devono sopportare carichi pesanti, essere facilmente manovrabili e, allo stesso tempo, garantire stabilità. Le ruote standard per l'arredamento risultano spesso inadeguate: non reggono il peso dei libri nel lungo periodo e tendono a rompersi. Per questo motivo abbiamo sviluppato soluzioni innovative realizzate su misura per le esigenze delle librerie mobili.
Librerie: stabili e mobili grazie alla TENTE Linea safety
Le ruote TENTE Linea sono ideali per le librerie mobili. Grazie ai materiali di qualità elevata e alle ottime capacità di carico, sono progettate per sopportare carichi pesanti per lunghi periodi. Sono anche facili da spingere e manovrare. Anche la sicurezza deve essere tuttavia una priorità fondamentale per evitare il ribaltamento. La ruota girevole Linea safety dispone di un sistema di bloccaggio che si innesta automaticamente. Le ruote e quindi la libreria possono essere spostate solo quando questo blocco viene rilasciato.
Soluzioni sofisticate di TENTE
Anche se non occorre reinventare la ruota è sempre possibile continuare a svilupparla. E questo è esattamente il nostro obiettivo! Siamo sempre alla ricerca di nuove e sofisticate soluzioni per la mobilità per le librerie ed altre innumerevoli applicazioni. Possiamo anche collaborare con voi per sviluppare una soluzione specifica per la movimentazione. Non esitate a contattare il nostro staff per specifici consigli sulle nostre ruote!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta