Nel settore medico due aspetti svolgono un ruolo particolarmente importante: sicurezza e igiene. La caduta di un paziente dal letto è un grande rischio che non può essere eliminato completamente. E proprio nella struttura di cura, batteri e agenti patogeni si possono diffondere in modo rapidissimo. La pulizia delle ruote deve essere sempre garantita; un progetto speciale riduce anche il rischio di incidenti. Ed occorre anche considerare la facile manovrabilità dei letti. Il personale deve spingere questi letti regolarmente nei corridoi e deve fermarli e muoverli di nuovo, in modo continuo. Se le ruote sono lente, nel lungo termine la salute del personale ne risentirà.
Le ruote per letti medicali con un cuscinetto a sfere di precisione di alta qualità consentono uno spostamento agevole e ciò riduce il carico di lavoro del personale. Le ruote dovrebbero essere girevoli per consentire lo spostamento in tutte le direzioni. I cuscinetti isolati garantiscono una facile pulizia delle ruote in conformità con i requisiti in termini di igiene. Si raccomanda anche un supporto dal peso generale ridotto. In questo modo si riduce il peso totale del letto che a sua volta riduce la potenziale altezza di caduta e il risultante rischio di incidente.
Leader nel mercato mondiale nel settore delle ruote per letti medicali ed ospedalieri
TENTE è il leader di mercato mondiale nel settore delle ruote per letti medicali ed ospedalieri. Le nostre soluzioni di mobilità innovative sono in costante evoluzione. Le ruote della serie TENTE linea, ad esempio, soddisfano tutti i requisiti per questo tipo di impiego. Offrono uno scorrimento confortevole, una buona manovrabilità e facilità di comando. Anche il peso del supporto è molto ridotto e un sistema di blocco garantisce sicurezza.
Contattateci per qualsiasi domanda sulle nostre ruote per letti medicali. Se necessario, è anche possibile collaborare con voi per sviluppare nuove soluzioni innovative. Rimaniamo in attesa della vostra richiesta!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta