Il termine elettromobilità acquista sempre più importanza, anche a causa degli sviluppi nel settore automotive e in altre aree della tecnologie di trasmissione, come il settore delle due ruote e i veicoli per il trasporto pubblico. La trasmissione elettrica è rilevante anche per le ruote utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Il settore medico, il settore alberghiero e la logistica, ad esempio, utilizzano tutti dispositivi di avviamento gestiti elettronicamente.
L'elettromobilità con le ruote crea trasmissioni efficienti.
Ogni volta che occorre spostare carichi pesanti, gli efficienti dispositivi di avviamento E-Drive di TENTE rendono agevole il compito. Nel settore sanitario, ad esempio per gli ospedali o i letti delle case di cura o nelle società di logistica per il trasporto delle merci: i moduli di trasmissione nelle ruote riducono il rischio di incidenti durante il carico e lo spostamento in quanto eliminano lo sforzo fisico da applicare. Anche la manovra intorno agli angoli e in spazi ristretti è particolarmente efficiente. L'elettromobilità nelle unità di trasporto migliorerà la salute, la sicurezza e la produttività nell'azienda.
Avvio con supporto elettronico
Un motoriduttore a corrente continua rappresenta il nucleo dei sistemi di trasmissione TENTE. Il suo output viene trasferito a una ruota motrice che consente all'utente di spostare carichi pesanti con uno sforzo fisico inferiore. Lo spostamento del carico, avanti o indietro, viene reso più semplice, la stabilità direzionale viene migliorata e la velocità può essere controllata continuamente. In linea di principio i dispositivi di avviamento E-Drive di TENTE sono costituiti dai seguenti componenti: un azionamentoelettronico, un modulo di controllo, un'unità di controllo manuale e un modulo batteria. Questa soluzione di sistema è ideale per l'adeguamento delle unità di trasporto esistenti.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta