-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Önbeálló görgő 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Önbeálló görgő, talplemezes rögzítés. Öntöttvas keréktárcsa, Futófelület: öntött poliuretán, Ultratech, különösen alkalmas 16 km / h-ás nagyobb sebességre, precíziós golyóscsapágy
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Önbeálló görgő 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Önbeálló görgő, Poliamid ház, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), siklócsapágy
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Önbeálló görgő 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Önbeálló görgő, Poliamid ház, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Poliamid kerék, siklócsapágy
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Önbeálló görgő totálfékkel 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Önbeálló görgő totálfékkel 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Önbeálló görgő totálfékkel, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furattal, rövid változat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy
-
125 mm
-
125 mm
A meghajtóegység le- és felemelhető 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, kefe nélküli motor lassítási funkcióval és állandó nyomatékkal. Szilárd horganyzott acéllemezből készült ház, a kerék az ügyfél által cserélhető és egyedileg rendelhető, karbantartásmentes.
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Önbeálló görgő 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Önbeálló görgő 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy