-
50 mm
-
40 kg
Kerekek 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Préselt acéllemez keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi futófelület szálvédővel, kúpos golyóscsapágy
-
100 mm
-
80 kg
Kerekek 100 mm
Puretech, DIK100x32-Ø8
Préselt acéllemez keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi futófelület szálvédővel, kúpos golyóscsapágy
-
160 mm
-
135 kg
Kerekek 160 mm
Puretech, DVR160x40-Ø20
Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömörgumi futófelület, tűgörgős csapágy
-
80 mm
-
70 kg
Kerekek 80 mm
Puretech, PVO080x35-Ø12
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, siklócsapágy
-
125 mm
-
100 kg
Kerekek 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL48
Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi, tűgörgős csapágy
-
200 mm
-
205 kg
Kerekek 200 mm
Puretech, PIR200x50-Ø20
Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi, tűgörgős csapágy
-
125 mm
-
100 kg
Kerekek 125 mm
Puretech, PVR125x37-Ø15
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy
-
150 mm
-
80 kg
Kerekek 150 mm
Puretech, PIP150x32-Ø8
Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy az agyban
-
80 mm
-
70 kg
Kerekek 80 mm
Puretech, DVR080x30-Ø12 TRG
Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömörgumi futófelület, tűgörgős csapágy
-
250 mm
-
180 kg
Kerekek 250 mm
Puretech, PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, siklócsapágy