-
100 mm
-
540 kg
Kerekek 100 mm
Novatech, ITP100x50-Ø20 flat
Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
160 mm
-
800 kg
Kerekek 160 mm
Novatech, ITP160x50-Ø20 flat
Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
250 mm
-
1,000 kg
Kerekek 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
150 mm
-
700 kg
Kerekek 150 mm
Novatech, FTP150x50-Ø25 HL60
Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy
-
300 mm
-
1,400 kg
Kerekek 300 mm
Novatech, FTP300x50-Ø30 HL60
Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy
-
200 mm
-
1,400 kg
Kerekek 200 mm
Novatech, FTP200x80-Ø30
Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy
-
250 mm
-
2,200 kg
Kerekek 250 mm
Novatech, FTP250x100-Ø35 HL120
Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy
-
100 mm
-
300 kg
Kerekek 100 mm
Novatech, ITP100x40-Ø8 HL45 incl. axle accessory
Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
500 mm
-
5,300 kg
Kerekek 500 mm
Novatech, STP500x150-Ø50 HL160
Nehéz kivitelű, préselt, lakkozott acéllemez keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.
-
200 mm
-
1,400 kg
Kerekek 200 mm
Novatech, FTP200x80-Ø25 HL90
Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, golyóscsapágy