-
50 mm
-
50 kg
-
125 mm
-
300 kg
Kerekek 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, tűgörgős csapágy
-
150 mm
-
160 kg
Kerekek 150 mm
Rozsdamentes, Elektromosan vezető
Maxtech, XSC150x32-Ø8
Poliamid keréktárcsa, elektromosan vezető, poliuretán futófelület, szálvédő, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitel
-
150 mm
-
75 kg
Kerekek 150 mm
Maxtech, PNP150x30-Ø8 HL36,5
Polipropilén keréktárcsa, habosított poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
200 mm
-
100 kg
Kerekek 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL60
Polipropilén keréktárcsa, habosított poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy
-
200 mm
-
500 kg
Kerekek 200 mm
Maxtech, UAP200x50-Ø20 HL60 red
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy
-
125 mm
-
300 kg
Kerekek 125 mm
Maxtech, UAR125x38-Ø12 HL44,4 red
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, tűgörgős csapágy
-
125 mm
-
200 kg
Kerekek 125 mm
Maxtech, UAD125x32-Ø12 HL44,4 red
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, rozsdamentes, tűgörgős csapágy
-
125 mm
-
300 kg
Kerekek 125 mm
Maxtech, UAD125x40-Ø20 HL58 red
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, rozsdamentes, tűgörgős csapágy
-
160 mm
-
350 kg
Kerekek 160 mm
Maxtech, UAD160x40-Ø20 HL58 red
Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, rozsdamentes, tűgörgős csapágy